Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

Questo distanziale autobloccante impilabile è perfetto per supportare, isolare e nascondere le viti. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

SSRS6-16-01

878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3088 €
5000 + 0,2858 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

308,80 €

1000 x 0,3088 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio foro
Stile Impilabile
Diametro corpo 7.9 mm
Diametro interno 3.9 mm
Lunghezza distanziale 25.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci