Menu Ricerca

Molle a Trazione 6.1 mm 0.30 Nmm Acciaio al carbonio

This extension spring is made from carbon steel with a length of 76.2 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.3 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Codice articolo:

1217401

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,9492 €
150 - 299 1,8515 €
300 + 1,7824 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

58,48 €

30 x 1,9492 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci