Menu Ricerca

Molle a Trazione 19.1 mm 1.05 Nmm Acciaio al carbonio

This extension spring is made from carbon steel with a length of 127 mm an outside diameter of 19.05 mm and 1.05 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Codice articolo:

1217462

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 3,7998 €
150 - 299 3,6064 €
300 + 3,482 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

113,99 €

30 x 3,7998 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci