Menu Ricerca

Molle a Trazione 12.7 mm 4.55 Nmm Acciaio inossidabile

This extension spring is made from stainless steel with a length of 34.8 mm an outside diameter of 12.7 mm and 4.55 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Codice articolo:

1217541

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 3,1366 €
150 - 299 2,9846 €
300 + 2,8879 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

94,10 €

30 x 3,1366 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci