Menu Ricerca

Molle a Trazione 12.7 mm 0.70 Nmm Acciaio inossidabile

This extension spring is made from stainless steel with a length of 114.3 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.7 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Codice articolo:

1217551

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 3,3439 €
150 - 299 3,1642 €
300 + 3,0813 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

100,32 €

30 x 3,3439 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci