Menu Ricerca

Molle a Trazione 19.1 mm 11.01 Nmm Acciaio inossidabile

This extension spring is made from stainless steel with a length of 69.85 mm an outside diameter of 19.05 mm and 11.01 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Codice articolo:

1217565

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 5,2947 €
150 - 299 5,0296 €
300 + 4,8638 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

158,84 €

30 x 5,2947 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci