Menu Ricerca

Fascetta per impieghi gravosi;760.0 mm;(L);9.0 mm;(W);Nylon 6/6;UL94 V-2;Nero

Le fascette a doppio blocco offrono un fissaggio più sicuro per quelle applicazioni che richiedono una maggiore resistenza alla trazione. Proprio per questo motivo, sono più difficili da installare. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia l'impiego di una pistola per fascette codice art. 497659.
Codice articolo:

490008

3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 3,7916 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

379,16 €

100 x 3,7916 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Nero
Tipo di foro Senza foro per vite
Lunghezza totale 760.0 mm
Larghezza totale 9.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci