Menu Ricerca

Fascette a pallini standard

Disponibile

Le fascette a pallini sono progettate per permettere una facile applicazione e rimozione dei cavi e impedirne lo scorrimento. Possono essere utilizzate in molteplici applicazioni.

Codice Serie: SR1818

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
57 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Standard infiammabilità del materiale Lunghezza totale Acquista
0,0491 € - 0,0655 € Richiedi il lead time qui
UL94 HB
101.6 mm
0,0476 € - 0,0697 € 50500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
127.0 mm
0,0528 € - 0,0703 € 3852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
152.4 mm
0,0832 € - 0,0832 € 2348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
222.3 mm
0,039 € - 0,0456 € 54499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
120.0 mm
0,1693 € - 0,1977 € 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
226.0 mm
0,0986 € - 0,1152 € 50896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
180.0 mm
0,0733 € - 0,0781 € Richiedi il lead time qui
UL94 HB
127.0 mm
0,1175 € - 0,1422 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
273.1 mm
0,0481 € - 0,0705 € 2227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
127.0 mm
0,1101 € - 0,1334 € 2365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
164.0 mm
0,1175 € - 0,1422 € Richiedi il lead time qui
UL94 HB
273.1 mm
0,1616 € - 0,1851 € 2708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
323.9 mm
0,0516 € - 0,0755 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
63.5 mm
0,0647 € - 0,0947 € 14590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
101.6 mm
0,0453 € - 0,062 € 16970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
127.0 mm
0,0538 € - 0,0717 € 26998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
152.4 mm
0,1265 € - 0,1533 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
222.3 mm
0,0704 € - 0,0826 € 17719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
150.0 mm
0,0234 € - 0,0273 € 386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
100.0 mm
  • di 3
Fascetta a pallini 101.6 mm 25.4 mm PP Blu

BT-4-10-BL

Fascia di prezzo
0,0655 € - 0,0491 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 127.0 mm 31.8 mm PP Blu

BT-5-10-BL

Fascia di prezzo
0,0697 € - 0,0476 €

Livelli di giacenza
50500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    31.8 mm
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 152.4 mm 44.5 mm PP Blu

BT-6-10-BL

Fascia di prezzo
0,0703 € - 0,0528 €

Livelli di giacenza
3852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    44.5 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 222.3 mm 60.3 mm PP Blu

BT-8-10-BL

Fascia di prezzo
0,0832 € - 0,0832 €

Livelli di giacenza
2348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    60.3 mm
  • Lunghezza totale
    222.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 120.0 mm 30.0 mm PA Naturale

462678

Fascia di prezzo
0,0456 € - 0,039 €

Livelli di giacenza
54499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma testa
    Quadrato
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 226.0 mm 63.0 mm PA Naturale

462682

Fascia di prezzo
0,1977 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    63.0 mm
  • Lunghezza totale
    226.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 180.0 mm 49.0 mm PA Nero

462686

Fascia di prezzo
0,1152 € - 0,0986 €

Livelli di giacenza
50896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    49.0 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 127.0 mm 31.8 mm PP Nero

BT-5-10-BK

Fascia di prezzo
0,0781 € - 0,0733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Oval
  • Diametro massimo fascio cavi
    31.8 mm
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 273.1 mm 85.7 mm PP Nero

BT-10-10-BK

Fascia di prezzo
0,1422 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.7 mm
  • Lunghezza totale
    273.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 127.0 mm 31.8 mm PA Nero

BT-5-01-BK

Fascia di prezzo
0,0705 € - 0,0481 €

Livelli di giacenza
2227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    31.8 mm
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 164.0 mm 36.0 mm PE Naturale

HTE-164-PE3L/1H

Fascia di prezzo
0,1334 € - 0,1101 €

Livelli di giacenza
2365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma testa
    Rettangolare
  • Diametro massimo fascio cavi
    36.0 mm
  • Lunghezza totale
    164.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
Fascetta a pallini 273.1 mm 85.7 mm PP Giallo

BT-10-10-YL

Fascia di prezzo
0,1422 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.7 mm
  • Lunghezza totale
    273.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 323.9 mm 92.1 mm PP Giallo

BT-12-10-YL

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
2708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    92.1 mm
  • Lunghezza totale
    323.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 63.5 mm 14.3 mm PP Giallo

BT-2-10-YL

Fascia di prezzo
0,0755 € - 0,0516 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    14.3 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 101.6 mm 25.4 mm PP Rosso

BT-4-10-RD

Fascia di prezzo
0,0947 € - 0,0647 €

Livelli di giacenza
14590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 127.0 mm 31.8 mm PP Rosso

BT-5-10-RD

Fascia di prezzo
0,062 € - 0,0453 €

Livelli di giacenza
16970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    31.8 mm
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 152.4 mm 44.5 mm PP Rosso

BT-6-10-RD

Fascia di prezzo
0,0717 € - 0,0538 €

Livelli di giacenza
26998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    44.5 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 222.3 mm 60.3 mm PP Rosso

BT-8-10-RD

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1265 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    60.3 mm
  • Lunghezza totale
    222.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 150.0 mm 39.0 mm PA Naturale

462679

Fascia di prezzo
0,0826 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
17719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Forma testa
    A forcella
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 100.0 mm 25.0 mm PA Nero

462683

Fascia di prezzo
0,0273 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6