Le fascette a pallini sono progettate per permettere una facile applicazione e rimozione dei cavi e impedirne lo scorrimento. Possono essere utilizzate in molteplici applicazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Lunghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
0,1693 € - 0,1977 € | 5398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
LBT-18-01 | 0,0857 € - 0,1175 € | 24778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
0,1148 € - 0,1387 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0453 € - 0,062 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,1199 € - 0,1451 € | 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,045 € - 0,045 € | 3367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
BT-4-10-BK | 0,0651 € - 0,0953 € | 7074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
|
0,0454 € - 0,0665 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,0438 € - 0,0575 € | 7008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,1054 € - 0,1276 € | 20007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,0234 € - 0,0273 € | 48172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,2086 € - 0,2424 € | 12759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,0704 € - 0,0826 € | 8271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,065 € - 0,0865 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
|
5.984 in
152.0 mm
|
|||
0,1093 € - 0,1451 € | 6998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10 in
254.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.