Menu Ricerca

Cinghia di tenuta 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Nero

This Hook & Loop Kwik Wrap fastener has a black nylon buckle with black nylon knit loop and PE/PP Hook. Ideal for organising wires and cables in various applications.
Codice articolo:

1347341

585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 249 6,7361 €
250 - 499 5,0891 €
500 + 4,3948 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

673,61 €

100 x 6,7361 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale gancio PE; PP
Materiale cinghia Nylon
Tipo di foro Senza foro per vite
Tipo Fascetta standard
With Buckle?
Lunghezza totale 300.0 mm
Larghezza totale 24.0 mm
Larghezza cinghia 16.0 mm
With Screw Hole? No
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1347341 sostituisce:

Cinghia di tenuta autoaggrappante - Fibbia in plastica - Nero, , Senza foro per vite, Cinghia di tenuta, fibbia in plastica
Codice articolo: RKWDA-16-300-BK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci