Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.
Codice Serie: SR2001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale gancio | Colore | Lunghezza totale | Larghezza totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5772 € - 1,6985 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Grigio
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||
1,0732 € - 1,1916 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon
|
Nero
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
1,6166 € - 1,741 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Blu
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||
0,9114 € - 1,0127 € | 5206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
3,4511 € - 3,4511 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Nero
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Yes
|
||
1,0823 € - 1,0823 € | Richiedi il lead time qui |
PE; PP
|
Nero
|
8.858 in
225.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
No
|
Yes
|
||
3,1106 € - 3,1106 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Nero
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
0,9686 € - 1,0418 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Yes
|
||
0,6787 € - 0,6787 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; PP
|
Nero
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
No
|
Yes
|
||
0,8705 € - 0,934 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Grigio
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Yes
|
||
1,2991 € - 1,2991 € | 2401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; PP
|
Nero
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
No
|
Yes
|
||
1,5772 € - 1,6985 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Rosso
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||
3,4682 € - 3,7308 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Blu
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
3,3737 € - 3,3737 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
1,1178 € - 1,2007 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Grigio
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Yes
|
||
1,1755 € - 1,2644 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Grigio
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Yes
|
||
1,6166 € - 1,741 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||
17,1893 € - 17,1893 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Nero
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
3,4682 € - 3,7308 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Bianco
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
1,0056 € - 1,0798 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Grigio
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.