Menu Ricerca

Clip fermacavo regolabile Adesivo PA Naturale

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 30.5 x 21 adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Codice articolo:

460298

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,8106 €
1000 - 1999 0,7704 €
2000 + 0,7315 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

81,06 €

100 x 0,8106 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo testa Testa riapribile
Metodo di montaggio Adesivo
Intervallo diametro fascio di cavi 22.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci