Menu Ricerca

Fascetta 171.5 mm 40.0 mm PA Naturale

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Codice articolo:

461243

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0624 €
1000 - 1999 0,0592 €
2000 + 0,0533 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

6,24 €

100 x 0,0624 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Certificazione UL
Colore Natural
Tipo testa Testa riapribile
Diametro foro compatibile 5.0 mm
Metodo di montaggio Vite
Resistenza minima a trazione 22.0 kg
Lunghezza totale 171.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci