Menu Ricerca

Fascetta 370.0 mm 102.0 mm PA Naturale

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Codice articolo:

461246

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2542 €
1000 - 1999 0,2418 €
2000 + 0,2169 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

25,42 €

100 x 0,2542 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Certificazione UL
Colore Natural
Tipo testa Testa riapribile
Diametro foro compatibile 4.8 mm
Metodo di montaggio Vite
Resistenza minima a trazione 55.0 kg
Lunghezza totale 370.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci