Menu Ricerca

Fascetta 100.0 mm 25.0 mm PA Nero

Questa fascetta realizzata in nylon 6/6 nero è rifinita con una testa di fissaggio stampata, perfetta per essere avvitata o imbullonata su pannelli in legno o metallo. L'elemento di fissaggio può essere fissato alle installazioni esistenti prima dell'assemblaggio finale.
Codice articolo:

461261

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,0175 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

1,75 €

100 x 0,0175 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Certificazione UL
Colore Nero
Tipo testa Testa riapribile
Diametro foro compatibile 3.2 mm
Metodo di montaggio Vite
Resistenza minima a trazione 18.0 kg
Lunghezza totale 100.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci