Menu Ricerca

Fascetta 131.0 mm 30.0 mm PA Nero

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4.8 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Codice articolo:

462708

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1158 €
1000 - 1999 0,11 €
2000 + 0,099 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

11,58 €

100 x 0,1158 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo testa Testa non riapribile
Diametro foro compatibile 4.8 mm
Metodo di montaggio A spingere
Resistenza minima a trazione 18.0 kg
Lunghezza totale 131.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci