Menu Ricerca

Fascetta 185.0 mm 40.0 mm PA Bianco

This non-releasable cable tie is push fit mounted and is manufactured from white nylon.
Codice articolo:

CRTA-C1-19WH

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1869 €
2500 - 4999 0,1679 €
5000 + 0,1517 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

93,45 €

500 x 0,1869 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Tipo testa Testa non riapribile
Metodo di montaggio A spingere
Resistenza minima a trazione 18.1 kg
Lunghezza totale 185.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci