Menu Ricerca

Fascetta 169.0 mm 40.0 mm PA Nero

This cable tie is made of grey UL94 V-2 nylon 6/6 and it include in the band rivet allowing the cable or cable bundle of 40.0 mm to be pushed into a hole of 7.0 mm and panel thickness of 2.5 mm.
Codice articolo:

SRRCT-1

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 0,5555 €
1000 - 4999 0,5447 €
5000 + 0,5339 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

111,10 €

200 x 0,5555 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo testa Testa non riapribile
Diametro foro compatibile 7.0 mm
Metodo di montaggio A spingere
Resistenza minima a trazione 250.0 kg
Lunghezza totale 169.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci