Menu Ricerca

Fascetta 117.1 mm 19.1 mm PA Nero

This cable tie is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6 and it include and adhesive pad to be screwed on. The pad has a thick adhesive tape of 0.8 mm and can be fixed with an M2.5 screw. This cable can take a bundle of 28.5 mm.
Codice articolo:

TOBS-18-01A-RT

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,5947 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

594,70 €

1000 x 0,5947 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Diametro foro compatibile 6.0 mm
Metodo di montaggio Vite e adesivo
Resistenza minima a trazione 8.2 kg
Lunghezza totale 117.1 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci