Menu Ricerca

Fascetta 121.7 mm 31.8 mm PA Naturale

This push mount cable tie has an included push-in mount that fits directly into panel holes, optimising assembly times by forgetting the need for cable tie holders. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Codice articolo:

WIT-18RA-4-01-M

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1156 €
5000 - 9999 0,1068 €
10000 - 19999 0,1011 €
20000 - 29999 0,0956 €
30000 + 0,0845 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

115,60 €

1000 x 0,1156 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Certificazione UL
Colore Natural
Tipo testa Testa cilindrica
Diametro foro compatibile 4.8 mm
Metodo di montaggio A spingere
Resistenza minima a trazione 8.2 kg
Lunghezza totale 121.7 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E71558
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci