Menu Ricerca

Fascetta 180.2 mm 31.8 mm PA Naturale

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4-6.8 mm with a panel thickness of 0.8-2mm.
Codice articolo:

WIT-30RCA-16-M

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0715 €
5000 - 9999 0,0661 €
10000 - 19999 0,0625 €
20000 - 29999 0,059 €
30000 + 0,0521 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

71,50 €

1000 x 0,0715 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo testa Testa non riapribile
Metodo di montaggio A spingere
Resistenza minima a trazione 13.0 kg
Lunghezza totale 180.2 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci