Menu Ricerca

Fascetta 168.3 mm 31.8 mm PA Nero

This cable tie is made of black UL94-V-2 heat stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6-6.5 mm with a panel thickness of 0.6-2.5 mm.
Codice articolo:

WIT-30RCA8-HS-M

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0951 €
5000 - 9999 0,0933 €
10000 - 24999 0,0913 €
25000 + 0,0894 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

95,10 €

1000 x 0,0951 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo testa Testa non riapribile
Metodo di montaggio A spingere
Resistenza minima a trazione 13.0 kg
Lunghezza totale 168.3 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci