WIT-30RRA-16-M
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2901 € |
5000 - 9999 | 0,2666 € |
10000 + | 0,2528 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certificazione | UL |
---|---|
Colore | Natural |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.189 in |
Metodo di montaggio | A spingere |
Resistenza minima a trazione | 13.6 kg |
Resistenza minima a trazione | 30 lbs |
Lunghezza totale | 179.4 mm |
Lunghezza totale | 7.063 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.