Menu Ricerca

Fascetta 180.7 mm 31.8 mm PA Naturale

Questa fascetta riapribile si inserisce facilmente a scatto in fori preforati e può essere montata per l'installazione prima dell'assemblaggio finale. Elimina la necessità di supporti e componenti di fissaggio per fascette.
Codice articolo:

WIT-30RRAA-16-M

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2844 €
5000 - 9999 0,2614 €
10000 + 0,2479 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

284,40 €

1000 x 0,2844 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo testa Testa cilindrica
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Metodo di montaggio A spingere
Resistenza minima a trazione 13.6 kg
Lunghezza totale 180.7 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci