Menu Ricerca

Fascetta 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm PA Naturale

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a barbed fastener to fix into a blind hole of 6.35 mm with a panel thickness of 6.35 mm.
Codice articolo:

WITBH-50R

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1409 €
5000 - 9999 0,1296 €
10000 - 19999 0,1227 €
20000 + 0,116 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

140,90 €

1000 x 0,1409 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo testa Testa ovale
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Metodo di montaggio Ad albero
Resistenza minima a trazione 22.7 kg
Lunghezza totale 199.1 mm
Larghezza totale 8.1 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci