Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0489 € - 0,0574 € | Richiedi il lead time qui |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
A spingere
|
||
0,099 € - 0,1158 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
A spingere
|
||
0,1437 € - 0,1644 € | 1417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
A spingere
|
||
0,099 € - 0,1158 € | 2211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
A spingere
|
||
0,1202 € - 0,1408 € | 63285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
A spingere
|
||
0,1517 € - 0,1869 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Rosso
|
40 lbs
18.1 kg
|
A spingere
|
||
0,6508 € - 0,7599 € | 833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Natural
|
|
Adesivo
|
||
0,0842 € - 0,0983 € | 97890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
A spingere
|
||
0,0934 € - 0,0934 € | 2096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
A spingere
|
||
0,1883 € - 0,2208 € | 28984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
A spingere
|
||
0,0721 € - 0,0721 € | 5320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
A spingere
|
||
0,0735 € - 0,0923 € | 38980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.874 in
225.4 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
A spingere
|
||
WIT-30RAR1-2 | 0,298 € - 0,3237 € | 1485072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
A spingere
|
|
0,099 € - 0,1158 € | 24469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
A spingere
|
||
0,1517 € - 0,1869 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Verde
|
40 lbs
18.1 kg
|
A spingere
|
||
0,5947 € - 0,5947 € | 507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Nero
|
18 lbs
8.2 kg
|
Vite e adesivo
|
||
0,0487 € - 0,067 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
A spingere
|
||
0,0894 € - 0,0951 € | 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
A spingere
|
||
0,1094 € - 0,124 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
A spingere
|
||
0,0721 € - 0,096 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
6.122 in
155.5 mm
|
Natural
|
250.0 kg
250.0 kg
|
A spingere
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.