Menu Ricerca

Fascetta 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acciaio inossidabile

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 127mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 25mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Codice articolo:

MT-16

7491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,0436 €
500 + 0,9393 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

104,36 €

100 x 1,0436 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Fascetta standard
Diametro massimo fascio cavi 25.0 mm
Resistenza minima a trazione 45.4 kg
Lunghezza totale 127.0 mm
Descrizione UL/CSA UL E309388
Rivestimento Non rivestito
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7326200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci