Menu Ricerca

Fascette riapribili

Disponibile

Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,2915 € - 0,3385 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
300.0 mm
0,1506 € - 0,1754 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
200.0 mm
0,095 € - 0,1109 € 11390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
200.0 mm
0,3495 € - 0,409 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
300.0 mm
0,2293 € - 0,2694 € 5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
250.0 mm
0,0791 € - 0,0927 € 5162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
200.0 mm
0,1395 € - 0,163 € 17868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
125.0 mm
0,1162 € - 0,1361 € 386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
125.0 mm
0,0465 € - 0,0465 € 4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
  • di 2
Fascetta 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Nero

461252

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Nero

461250

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Nero

461274

Fascia di prezzo
0,1109 € - 0,095 €

Livelli di giacenza
11390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Naturale

461271

Fascia di prezzo
0,409 € - 0,3495 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Nero

461251

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Naturale

461255

Fascia di prezzo
0,0927 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
5162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Naturale

461267

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
17868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Nero

461248

Fascia di prezzo
0,1361 € - 0,1162 €

Livelli di giacenza
386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Nero

461275

Fascia di prezzo
0,0465 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon