HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Ricerca

Fascette riapribili

Disponibile

Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,2061 € - 0,2667 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
295.9 mm
0,2031 € - 0,239 € 12745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
370.0 mm
0,066 € - 0,0772 € 77760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
0,1493 € - 0,1718 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
295.9 mm
0,1158 € - 0,1408 € 76972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
206.0 mm
0,1022 € - 0,1239 € 239839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
206.0 mm
0,2709 € - 0,3183 € 1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
250.0 mm
0,0787 € - 0,1081 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
203.2 mm
0,153 € - 0,1761 € 36386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
203.2 mm
0,1362 € - 0,1602 € 301274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
0,1561 € - 0,1851 € 5330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
0,0416 € - 0,0486 € 13371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
0,0497 € - 0,0584 € 65400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
0,1308 € - 0,1519 € 422103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
0,0791 € - 0,0927 € 734662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
0,2445 € - 0,286 € 279206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
370.0 mm
0,0787 € - 0,1081 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
152.4 mm
0,1741 € - 0,2031 € 3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
300.0 mm
0,1774 € - 0,2086 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
200.0 mm
0,21 € - 0,2445 € 1056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
300.0 mm
  • di 2
Fascetta 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Naturale

WIT-50LR-M

Fascia di prezzo
0,2667 € - 0,2061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Naturale

461258

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
12745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Naturale

461254

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
77760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Nero

WIT-50LR-UVB-M

Fascia di prezzo
0,1718 € - 0,1493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Nero

WIT-RT-1-UVB-M

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1158 €

Livelli di giacenza
76972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa zigrinata
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Naturale

WIT-RT-1-M

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
239839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale dentino
    Nylon
  • Diametro massimo fascio cavi
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    206.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
Fascetta 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Naturale

461270

Fascia di prezzo
0,3183 € - 0,2709 €

Livelli di giacenza
1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Naturale

WIT-50RR-M

Fascia di prezzo
0,1081 € - 0,0787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Nero

WIT-50RR-UVB-M

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,153 €

Livelli di giacenza
36386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Naturale

461256

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
301274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Naturale

461268

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
5330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturale

461253

Fascia di prezzo
0,0486 € - 0,0416 €

Livelli di giacenza
13371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Nero

461272

Fascia di prezzo
0,0584 € - 0,0497 €

Livelli di giacenza
65400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Nero

461249

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
422103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Nero

461273

Fascia di prezzo
0,0927 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
734662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Nero

461277

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
279206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 152.4 mm 38.1 mm PA Naturale

WIT-50SR-M

Fascia di prezzo
0,1081 € - 0,0787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturale

461257

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Naturale

461269

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Nero

461276

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
1056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request