Menu Ricerca

Fascette riapribili

Disponibile

Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,0465 € - 0,0465 € Richiedi il lead time qui
74.0 mm
250.0 mm
0,1741 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
88.0 mm
300.0 mm
0,1774 € - 0,2086 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
200.0 mm
0,2061 € - 0,2667 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
295.9 mm
0,1022 € - 0,1239 € 221000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
206.0 mm
0,1493 € - 0,1718 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
295.9 mm
0,1158 € - 0,1408 € 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
206.0 mm
0,153 € - 0,1761 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
203.2 mm
0,0787 € - 0,1081 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
203.2 mm
  • di 2
Fascetta 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Nero

461275

Fascia di prezzo
0,0465 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturale

461257

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Naturale

461269

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Naturale

WIT-50LR-M

Fascia di prezzo
0,2667 € - 0,2061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Naturale

WIT-RT-1-M

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
221000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale dentino
    Nylon
  • Diametro massimo fascio cavi
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    206.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
Fascetta 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Nero

WIT-50LR-UVB-M

Fascia di prezzo
0,1718 € - 0,1493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Nero

WIT-RT-1-UVB-M

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1158 €

Livelli di giacenza
13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa zigrinata
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Nero

WIT-50RR-UVB-M

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Naturale

WIT-50RR-M

Fascia di prezzo
0,1081 € - 0,0787 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon