Menu Ricerca

Fascetta 2.5 mm 114.7 mm 19.1 mm PA 4/6 Nero

Codice articolo:

WIT-18R-UVB-M

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0316 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

31,60 €

1000 x 0,0316 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Resistenza minima a trazione 8.0 kg
Lunghezza totale 114.7 mm
Larghezza totale 2.5 mm
Spessore 1.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci