Menu Ricerca

Fascette stabilizzate al calore

Disponibile

Le fascette stabilizzate al calore offrono un maggiore range operativo per gli ambienti più estremi. Le fascette di questa gamma sono disponibili nella versione UL-V2 o in materiale resistente agli UV, adatto all'uso in ambienti esterni.

Codice Serie: SR1817

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Resistenza minima a trazione Acquista
0,0181 € - 0,0211 € 452983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,0259 € - 0,0301 € 4027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
18.0 kg
0,0583 € - 0,0682 € 2293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
18.0 kg
0,0706 € - 0,0828 € 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
18.0 kg
0,0423 € - 0,0496 € 10938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,0744 € - 0,0872 € 13523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,1316 € - 0,1529 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,0733 € - 0,0858 € 23348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,1043 € - 0,1221 € 45829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
116.0 mm
385.0 mm
22.0 kg
0,0798 € - 0,0931 € 686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,0877 € - 0,1024 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
368.0 mm
22.0 kg
0,0407 € - 0,0407 € 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
114.7 mm
0,0767 € - 0,1054 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
0,0316 € - 0,0316 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
114.7 mm
8.0 kg
0,7085 € - 0,7085 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
114.7 mm
Richiedi il lead time qui
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,0639 € - 0,1053 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
203.2 mm
  • di 2
Fascetta 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Nero

460250

Fascia di prezzo
0,0211 € - 0,0181 €

Livelli di giacenza
452983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Nero

460254

Fascia di prezzo
0,0301 € - 0,0259 €

Livelli di giacenza
4027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Nero

460258

Fascia di prezzo
0,0682 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
2293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm PA Nero

460262

Fascia di prezzo
0,0828 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Nero

460266

Fascia di prezzo
0,0496 € - 0,0423 €

Livelli di giacenza
10938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Nero

460270

Fascia di prezzo
0,0872 € - 0,0744 €

Livelli di giacenza
13523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Nero

460274

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Nero

460269

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0733 €

Livelli di giacenza
23348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm PA Nero

460273

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
45829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Nero

460271

Fascia di prezzo
0,0931 € - 0,0798 €

Livelli di giacenza
686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm PA Nero

460272

Fascia di prezzo
0,1024 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 2.5 mm 114.7 mm 25.4 mm PA 4/6 Naturale

WIT-18R-V0-M

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Lunghezza totale
    114.7 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Naturale

WIT-50RR-BK-M

Fascia di prezzo
0,1054 € - 0,0767 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Resistenza minima a trazione
    22.7 kg
  • Lunghezza totale
    203.2 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
Fascetta 2.5 mm 114.7 mm 19.1 mm PA 4/6 Nero

WIT-18R-UVB-M

Fascia di prezzo
0,0316 € - 0,0316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Lunghezza totale
    114.7 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
Fascetta 2.5 mm 114.7 mm 19.1 mm PA 4/6 Nero

WIT-18R-UVB-C

Fascia di prezzo
0,7085 € - 0,7085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza totale
    114.7 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Nero

20002107


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Resistente ai raggi UV
Fascetta 4.8 mm 203.2 mm 19.1 mm Nylon Naturale

WIT-50R-M

Fascia di prezzo
0,1053 € - 0,0639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Lunghezza totale
    203.2 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm