Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
184 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,068 € - 0,0795 € 43864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
96.0 mm
331.0 mm
Nero
0,0532 € - 0,0623 € 1939158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Natural
0,1851 € - 0,2025 € 34749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
500.0 mm
Nero
460177 0,0098 € - 0,0106 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
100.0 mm
Natural
0,0427 € - 0,0795 € 2113692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
300.0 mm
Natural
0,0674 € - 0,0735 € Richiedi il lead time qui
74.0 mm
250.0 mm
Nero
0,0359 € - 0,0421 € 2712658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
160.0 mm
Nero
0,086 € - 0,0935 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
368.0 mm
Nero
0,0263 € - 0,0286 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
150.0 mm
Nero
0,0433 € - 0,0473 € 284622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
190.0 mm
Natural
0,1257 € - 0,1462 € 240006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
432.0 mm
Natural
0,2937 € - 0,3461 € 8157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
230.0 mm
Nero
0,101 € - 0,118 € 52858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Nero
0,1266 € - 0,1381 € Richiedi il lead time qui
66.0 mm
240.0 mm
Natural
0,3716 € - 0,4319 € Richiedi il lead time qui
210.0 mm
685.0 mm
Nero
0,3166 € - 0,3716 € 93720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Natural
1,8647 € - 1,9586 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
380.0 mm
1219.0 mm
Natural
0,0084 € - 0,0099 € 1473450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
75.0 mm
Natural
0,1266 € - 0,1381 € 20154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 mm
240.0 mm
Nero
0,376 € - 0,4197 € 13907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
200.0 mm
Nero
  • di 10
Fascetta 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm PA Nero

460221

Fascia di prezzo
0,0795 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
43864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    331.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    96.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Naturale

460187

Fascia di prezzo
0,0623 € - 0,0532 €

Livelli di giacenza
1939158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm PA Nero

460236

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
34749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    150.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturale

460177

Fascia di prezzo
0,0106 € - 0,0098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm PA Naturale

460199

Fascia di prezzo
0,0795 € - 0,0427 €

Livelli di giacenza
2113692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Nero

460228

Fascia di prezzo
0,0735 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm PA Nero

460224

Fascia di prezzo
0,0421 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
2712658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    42.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm PA Nero

460232

Fascia di prezzo
0,0935 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Nero

460215

Fascia di prezzo
0,0286 € - 0,0263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Naturale

460195

Fascia di prezzo
0,0473 € - 0,0433 €

Livelli di giacenza
284622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    190.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    52.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Naturale

460203

Fascia di prezzo
0,1462 € - 0,1257 €

Livelli di giacenza
240006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    432.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    125.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Nero

461883

Fascia di prezzo
0,3461 € - 0,2937 €

Livelli di giacenza
8157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    230.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    63.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Nero

461183

Fascia di prezzo
0,118 € - 0,101 €

Livelli di giacenza
52858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm PA Naturale

461167

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    66.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm PA Nero

461192

Fascia di prezzo
0,4319 € - 0,3716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    685.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    210.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm PA Naturale

461173

Fascia di prezzo
0,3716 € - 0,3166 €

Livelli di giacenza
93720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm PA Naturale

461181

Fascia di prezzo
1,9586 € - 1,8647 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1219.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    380.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm PA Naturale

460175

Fascia di prezzo
0,0099 € - 0,0084 €

Livelli di giacenza
1473450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    2.4 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    15.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm PA Nero

461184

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
20154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    66.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm PA Nero

495188

Fascia di prezzo
0,4197 € - 0,376 €

Livelli di giacenza
13907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    53.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790