Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0091 € - 0,0131 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0203 € - 0,0203 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,1266 € - 0,1381 € | 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,2213 € - 0,2414 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,3166 € - 0,3716 € | 1872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,4292 € - 0,5017 € | Richiedi il lead time qui |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
|
||
1,8647 € - 1,9586 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0084 € - 0,0099 € | 89545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0164 € - 0,0192 € | 509995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,3528 € - 0,4105 € | 1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,6667 € - 0,7781 € | 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0645 € - 0,0756 € | 2872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0236 € - 0,0276 € | 297985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0532 € - 0,0623 € | 186866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,1757 € - 0,2065 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,2669 € - 0,2897 € | 112000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,101 € - 0,118 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,1341 € - 0,1569 € | 1984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,3783 € - 0,444 € | Richiedi il lead time qui |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Natural
|
|
||
1,583 € - 1,6769 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Natural
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.