Menu Ricerca

Fermacavi - A scatto, sella di cablaggio rotonda

Disponibile

Fili e cavi scivolano senza fatica in queste selle di cablaggio rotonde. La sella di cablaggio trattiene e instrada i fili passanti, senza bisogno di un meccanismo di bloccaggio.

L'applicazione a innesto facilita l'installazione. La forma rotonda rende queste selle di cablaggio idonee all'uso con un'ampia gamma di diametri di cavi.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C


Codice Serie: SR2081

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Intervallo diametro cavo compatibile Tutti
Intervallo spessore pannello Tutti
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro Intervallo diametro cavo compatibile Intervallo spessore pannello Acquista
0,268 € - 0,3067 € 5562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
0.8 - 1.52 mm
0,1594 € - 0,1655 € 4918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
0,3048 € - 0,3305 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
0.76 - 1.52 mm
0,3305 € - 0,3305 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
0.76 - 1.52 mm
0,268 € - 0,3067 € 10994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
0,3703 € - 0,4034 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
Clip fermacavo A scatto 0.7 mm 1.5 mm PA Naturale

RWS-10-01

Fascia di prezzo
0,3067 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
5562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    15.9 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.9 mm
Clip fermacavo A scatto 1.4 mm 2.5 mm PA Nero

RWS-16-01BK

Fascia di prezzo
0,1655 € - 0,1594 €

Livelli di giacenza
4918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.4 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    25.4 mm
Clip fermacavo A scatto 0.7 mm 1.5 mm PA Nero

RWS-10-01BK

Fascia di prezzo
0,3305 € - 0,3048 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    15.9 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.9 mm
Clip fermacavo A scatto 0.7 mm 1.5 mm PA Naturale

RWS-10-19

Fascia di prezzo
0,3305 € - 0,3305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    15.9 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.9 mm
Clip fermacavo A scatto 1.4 mm 2.5 mm PA Naturale

RWS-16-01

Fascia di prezzo
0,3067 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
10994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.4 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    25.4 mm
Clip fermacavo A scatto 1.4 mm 2.5 mm PA Naturale

RWS-16-19

Fascia di prezzo
0,4034 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.4 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    25.4 mm