Menu Ricerca

Clip SHR-20/25 1 A scatto 25.0 mm PA Nero

Questa clip, realizzata in nylon UL94-V-2 color nero, va montata incastrandola in fori da 6,4 mm in pannelli di spessore compreso fra 0,8 e 2,0 mm. È progettata per le nostre guaine a spirale SHR-20 e SHR-25.
Codice articolo:

SHR-C1

6174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2821 €
5000 - 9999 0,2593 €
10000 + 0,2449 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

141,05 €

500 x 0,2821 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Materiale PA
Metodo di montaggio Snap Lock
Intervallo diametro cavo compatibile 20.0 - 25.0 mm
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Spessore minimo pannello 0.8 mm
Altezza totale 42.5 mm
Larghezza totale 12.5 mm
Stile 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci