SHR-C3
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,437 € |
5000 + | 0,4034 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Fisso |
---|---|
Materiale base | Adesivo a base di gomma |
Colore | Nero |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | Adesivo |
Lunghezza base | 22 mm |
Lunghezza base | 0.866 in |
Larghezza base | 25.4 mm |
Larghezza base | 1 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 20.0 - 25.0 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.787 - 0.984 in |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Altezza totale | 32.5 mm |
Altezza totale | 1.28 in |
Larghezza totale | 25.4 mm |
Larghezza totale | 1 in |
Stile | 2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.