Menu Ricerca

Clip SHR-20/25 3 A scatto 25.0 mm PA Nero

Questa clip, realizzata in nylon UL94-V-2 color nero, va montata incastrandola in fori quadrati da 9,5 mm. È progettata per le nostre guaine a spirale SHR-20 e SHR-25.
Codice articolo:

SHR-C4

378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3266 €
5000 + 0,3013 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

163,30 €

500 x 0,3266 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Materiale PA
Metodo di montaggio Snap Lock
Intervallo diametro cavo compatibile 20.0 - 25.0 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Spessore minimo pannello 0.8 mm
Altezza totale 40.5 mm
Larghezza totale 12.5 mm
Stile 3

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci