Questa serie di clip per tubi corrugati è progettata per le guaine a spirale Essentra (serie SHR) misura 20 e 25. Fornite in quattro diversi tipi di montaggio; aggancio in un foro quadrato o circolare (per impedire la rotazione), fissaggio a vite e tramite adesivo. Nervature interne che fanno presa sulla guaina. Chiusura riapribile per consentire la manutenzione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Stile | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4034 € - 0,437 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2
|
1 in
25.4 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,3013 € - 0,3266 € | 378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
0,2233 € - 0,2545 € | 10671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2
|
1 in
25.4 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,2449 € - 0,2821 € | Richiedi il lead time qui |
1
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.