460311
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,3813 € |
1000 - 1999 | 0,362 € |
2000 + | 0,3261 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Fisso |
---|---|
Colore | Grigio |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | A scatto |
Lunghezza base | 25 mm |
Lunghezza base | 0.984 in |
Larghezza base | 20.0 mm |
Larghezza base | 0.787 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 6.0 - 7.0 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.236 - 0.276 in |
Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.189 in |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.063 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.