Menu Ricerca

Fermacavi con montaggio a pressione

Disponibile

Possono essere aperti e richiusi molte volte per aggiungere o rimuovere cavi. L'ampia base sagomata assicura un montaggio stabile. Nylon 6/6

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Larghezza base Lunghezza base Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro cavo compatibile Acquista
0,3286 € - 0,3286 € Richiedi il lead time qui
0.5 - 1.8 mm
0,5042 € - 0,5906 € Richiedi il lead time qui
0,3767 € - 0,4433 € 4111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10245927 0,3342 € - 0,3909 € Richiedi il lead time qui
0,0865 € - 0,0865 € 294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,422 € - 0,4957 € Richiedi il lead time qui
0,9706 € - 0,9706 € 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3,4105 € - 3,4105 € 3806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,8767 € - 0,8767 € Richiedi il lead time qui
Fermacavi - A scatto, con blocco Nylon 6/6 Naturale

10363133

Fascia di prezzo
0,3286 € - 0,3286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 1.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavi - A scatto, con blocco 18.0 mm Nylon 6/6 Grigio

10245965

Fascia di prezzo
0,5906 € - 0,5042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavi - A scatto, con blocco 8.0 mm Nylon 6/6 Grigio

10245934

Fascia di prezzo
0,4433 € - 0,3767 €

Livelli di giacenza
4111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavi - A scatto, con blocco 7.0 mm Nylon 6/6 Grigio

10245927

Fascia di prezzo
0,3909 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Clip fermacavo chiudibile 7.8 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10021743

Fascia di prezzo
0,0865 € - 0,0865 €

Livelli di giacenza
294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi - A scatto, con blocco 10.0 mm Nylon 6/6 Grigio

10245941

Fascia di prezzo
0,4957 € - 0,422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Clip fermacavo chiudibile 13.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10021750

Fascia di prezzo
0,9706 € - 0,9706 €

Livelli di giacenza
273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavi - A scatto, con blocco 14.0 mm Nylon 6/6 Grigio

10245958

Fascia di prezzo
3,4105 € - 3,4105 €

Livelli di giacenza
3806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Clip fermacavo chiudibile 9.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10021736

Fascia di prezzo
0,8767 € - 0,8767 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790