Menu Ricerca

Fermacavi in acciaio flessibile

Disponibile

I fermacavi flessibili in acciaio con rivestimento in vinile rappresentano una soluzione di montaggio sicura ottimi per una gestione rapida dei cavi. Usati nel montaggio di apparecchiature elettroniche.

Codice Serie: SR2150

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,4804 € - 0,5207 € 70934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,1383 € - 2,1383 € 434727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,4804 € - 0,5207 € 3489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,4804 € - 0,5207 € 84902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,4804 € - 0,5207 € 755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,461 € - 0,497 € Richiedi il lead time qui
10178010 0,3832 € - 0,4151 € 5930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,4804 € - 0,5207 € 47977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,4804 € - 0,5207 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,9673 € - 0,9673 € 2401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip fermacavo regolabile 54.0 mm 3.6 mm Acciaio morbido Nero

10178003

Fascia di prezzo
0,5207 € - 0,4804 €

Livelli di giacenza
70934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Materiale copertura
    PVC
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Lunghezza totale
    54.0 mm
Clip fermacavo regolabile 126.0 mm 6.0 mm Acciaio morbido Nero

10178058

Fascia di prezzo
2,1383 € - 2,1383 €

Livelli di giacenza
434727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Materiale copertura
    PVC
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Lunghezza totale
    126.0 mm
Clip fermacavo regolabile 35.0 mm 5.0 mm Acciaio morbido Nero

10178027

Fascia di prezzo
0,5207 € - 0,4804 €

Livelli di giacenza
3489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Materiale copertura
    PVC
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
Clip fermacavo regolabile 54.0 mm 4.8 mm Acciaio morbido Nero

10178065

Fascia di prezzo
0,5207 € - 0,4804 €

Livelli di giacenza
84902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Materiale copertura
    PVC
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Lunghezza totale
    54.0 mm
Clip fermacavo regolabile 40.0 mm 3.0 mm Acciaio morbido Nero

10178034

Fascia di prezzo
0,5207 € - 0,4804 €

Livelli di giacenza
755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Materiale copertura
    PVC
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
Clip fermacavo regolabile 76.0 mm 4.5 mm Acciaio morbido Nero

10178072

Fascia di prezzo
0,497 € - 0,461 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Materiale copertura
    PVC
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Lunghezza totale
    76.0 mm
Clip fermacavo regolabile 28.0 mm 3.0 mm Acciaio morbido Nero

10178010

Fascia di prezzo
0,4151 € - 0,3832 €

Livelli di giacenza
5930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Materiale copertura
    PVC
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
Clip fermacavo regolabile 64.0 mm 5.0 mm Acciaio morbido Nero

10178041

Fascia di prezzo
0,5207 € - 0,4804 €

Livelli di giacenza
47977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Materiale copertura
    PVC
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Lunghezza totale
    64.0 mm
Clip fermacavo regolabile 48.0 mm 2.0 mm Acciaio morbido Nero

10177990

Fascia di prezzo
0,5207 € - 0,4804 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Materiale copertura
    PVC
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
Clip fermacavo regolabile 84.0 mm 4.5 mm Acciaio morbido Nero

10178089

Fascia di prezzo
0,9673 € - 0,9673 €

Livelli di giacenza
2401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Materiale copertura
    PVC
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Lunghezza totale
    84.0 mm