Menu Ricerca

Clip fermacavo regolabile Vite 28.0 mm 5.7 mm Acciaio Nero

Questo fermacavi è realizzato in acciaio morbido rivestito in PVC nero flessibile. Si monta tramite viti ed è regolabile per adattarsi a una vasta gamma di diametri del fascio.
Codice articolo:

VCC-83028

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,405 €
5000 + 0,3738 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

405,00 €

1000 x 0,405 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Regolabile
Rivestimento PVC
Colore Nero
Materiale base Acciaio
Materiale copertura PVC
Metodo di montaggio Vite
Intervallo diametro cavo compatibile 5.7 mm
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 50 °C
Lunghezza totale 28.0 mm
Larghezza totale 3.6 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci