Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Alcuni modelli hanno una lamella interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Riapribile per un'agevole manutenzione. L'innesto ad albero è adatto a molti pannelli di spessore diverso.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro cavo compatibile | Intervallo spessore pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0972 € - 0,12 € | Richiedi il lead time qui |
0.35 in
8.9 mm
|
0.02 - 0.205 in
0.5 - 5.2 mm
|
|
||
0,2054 € - 0,2696 € | 1374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
0,1602 € - 0,1837 € | Richiedi il lead time qui |
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,28 € - 0,3677 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
0,1727 € - 0,2264 € | 5745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.