Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Alcuni modelli hanno una lamella interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Riapribile per un'agevole manutenzione. L'innesto ad albero è adatto a molti pannelli di spessore diverso.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro cavo compatibile | Intervallo spessore pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1642 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1897 € | 79000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,2106 € - 0,2763 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 0,0996 € - 0,123 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.02 - 0.205 in
0.5 - 5.2 mm
|
|
||
| 0,177 € - 0,232 € | 2915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,287 € - 0,3769 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare