Menu Ricerca

Clip fermacavo chiudibile Push In 25.4 mm Nylon Naturale

Questo fermacavo a pressione consente di tenere fermi al loro posto cavi di diversi diametri. Prodotto in nylon naturale e classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

23RCFB100

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 999 0,3677 €
1000 - 2499 0,2944 €
2500 + 0,28 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

91,93 €

250 x 0,3677 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio A scatto
Regolazione Fisso
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Natural
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Diametro cavo compatibile 25.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 8.7 mm
Spessore pannello 8.7 mm
Larghezza totale 4.8 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci