Menu Ricerca

Fermacavi - Innesto ad albero, parte superiore con blocco a cerniera

Disponibile

Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Alcuni modelli hanno una lamella interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Riapribile per un'agevole manutenzione. L'innesto ad albero è adatto a molti pannelli di spessore diverso.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Intervallo diametro foro compatibile Tutti
Intervallo spessore pannello compatibile Tutti
Diametro cavo compatibile Tutti
Mostra di più Mostra meno
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro cavo compatibile Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,0972 € - 0,12 € Richiedi il lead time qui
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
0,2054 € - 0,2696 € 3206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
8.7 mm
0,1602 € - 0,1837 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,28 € - 0,3677 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
8.7 mm
0,1727 € - 0,2264 € 19405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Clip fermacavo chiudibile Push In 8.9 mm Nylon Naturale

23RCFB035C

Fascia di prezzo
0,12 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Regolazione
    Fisso
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Colore
    Natural
Clip fermacavo chiudibile Push In 12.7 mm Nylon Naturale

23RCFB05025

Fascia di prezzo
0,2696 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
3206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Regolazione
    Fisso
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Colore
    Natural
Clip fermacavo Push In Nylon Nero

HLCC-1BK

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Regolazione
    Fisso
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Colore
    Nero
Clip fermacavo Push In Nylon Nero

HLCC-2BK

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Regolazione
    Fisso
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Colore
    Nero
Clip fermacavo chiudibile Push In 25.4 mm Nylon Naturale

23RCFB100

Fascia di prezzo
0,3677 € - 0,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Regolazione
    Fisso
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Colore
    Natural
Clip fermacavo chiudibile Push In Nylon Naturale

23RCFB050

Fascia di prezzo
0,2264 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
19405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Colore
    Natural
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm