Questo fermacavo ha un innesto ad albero e può essere facilmente inserito in un foro di montaggio usando una chiave a brugola esagonale standard da 6 mm, premendo sulla testa di fissaggio. Riutilizzabile e riapribile per un utilizzo versatile e semplice.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Diametro massimo cavo compatibile | Larghezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2203 € - 0,2665 € | In produzione |
0.902 in
22.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,1905 € - 0,287 € | 2889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.902 in
22.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,1905 € - 0,287 € | 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.902 in
22.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,1905 € - 0,287 € | 2714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.902 in
22.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,2155 € - 0,2473 € | 31717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.437 in
36.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,2155 € - 0,2473 € | 36210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.154 in
29.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare