Menu Ricerca

Fermacavi - Mezza U, innesto a scatto

Disponibile

I fermacavi a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utili per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Diametro massimo cavo compatibile Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,1713 € - 0,1962 € 10028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10010754 0,1713 € - 0,1962 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1713 € - 0,1962 € 3109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1713 € - 0,1962 € Richiedi il lead time qui
0,1713 € - 0,1962 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1713 € - 0,1962 € 2531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip fermacavo 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10010761

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
10028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Clip fermacavo 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10010754

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Clip fermacavo 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10010785

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
3109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Clip fermacavo 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10010792

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Clip fermacavo 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10010778

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Clip fermacavo 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10010808

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
2531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide