HURC-2-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1962 € |
5000 - 9999 | 0,181 € |
10000 + | 0,1713 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Materiale | PA |
Lunghezza base | 12.4 mm |
Lunghezza base | 0.488 in |
Larghezza base | 7.6 mm |
Larghezza base | 0.299 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 3.2 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.126 in |
Diametro foro compatibile | 3.2 mm |
Diametro foro compatibile | 0.126 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.063 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 3.2 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.126 in |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.